text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 9021
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
G= rosca/ para rosca
M5
Para=Para tornillos
M5
Clase de fijación
perforación
D1
5,3
D2
15
H
1,2

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico, dureza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
Las arandelas tienen un diámetro exterior de D2 = ~3 × D1.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron