{"product":{"productId":"agid.18391","price":0.52,"name":"ARANDELA DIN9021 PARA M05, ACEROINOXIDABLE A4 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Arandela
acero inoxidable A4
acabado natural
Unidad de venta
0,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 9021
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Para=Para tornillos
M5
Clase de fijación
perforación
D1
5,3
D2
15
H
1,2
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico, dureza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
Las arandelas tienen un diámetro exterior de D2 = ~3 × D1.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.