text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela de seguridad
Tipo de producto
arandela
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
natural
D1=Diámetro interior
6,2
D2=Diámetro exterior
14
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
0,5
Clase de fijación
perforación

Descripción

Material
Poliamida.
Versión
Blanco.
Indicación
Las arandelas de apoyo reducen las vibraciones y aseguran la unión atornillada, entre otras ventajas, durante el montaje previo.
Además, las arandelas de apoyo protegen la superficie contra daños.
Solo son compatibles con roscas con entalladura, como p. ej. en los tornillos con ojo.
Aplicación
Presionar o girar las arandelas de apoyo mediante la tuerca.
Atención
Si se utilizan arandelas de apoyo con tornillos con ojo, no se pueden garantizar las fuerzas especificadas de los tornillos con ojo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron