text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela
Versión 1
Dispositivo de retención de tornillos
Versión 2
Estándar
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 25201
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
D1=Diámetro interior
8,7
D2=Diámetro exterior
13,5
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
2,2
Para=Para tornillos
M8
Clase de fijación
perforación
Para tornillos pulgadas
5/16
VPE
1 kos = 1 par

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero galvanizado, dureza ≥ 465 HV 1.
Acero inoxidable, dureza ≥ 520 HV 0,05.
Indicación
Las arandelas de seguridad de cuña para tornillos protegen las uniones por tornillos para que no se aflojen a consecuencia de cargas transversales, oscilaciones y vibraciones. La conexión también está asegurada si los tornillos cuentan con una tensión previa baja. En caso de uniones por tornillos con carga dinámica, si el tornillo (la tuerca) tienden a soltarse solos, el tornillo (la tuerca) arrastra la arandela con la que está conectado en unión continua, cuyos biseles pasan a encajar directamente sobre los biseles de la arandela contraria. Es decir, cuanto más ”intente” soltarse una unión por tornillos, más seguro resulta su bloqueo y sujeción por el efecto de cuña de las arandelas.

El suministro se realiza en pares adheridos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron