{"product":{"productId":"agid.4123","price":1.08,"name":"ARANDELA DISPO.RETENCIÓN TORNILLOS, CONSUPERFI.PLANA AMPL. PARA M10, ACERO,VPE:1 PIEZA=1 PAR"},"currency":"EUR"}
Arandela
Dispositivo de retención de tornillos
acero
cincado
- Contra el aflojamiento de la conexiones roscadas
- Acción de seguridad incluso con vibraciones y cargas dinámicas
- Gran resistencia a la corrosión
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
1,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela
Versión 1
Dispositivo de retención de tornillos
Versión 2
con superficie plana ampliada
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 25201
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Diámetro interior
10,7
D2=Diámetro exterior
21
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
2,5
Para=Para tornillos
M10
Clase de fijación
perforación
Para
tornillos
pulgadas
3/8
VPE
1 kos = 1 par
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero galvanizado, dureza ≥ 465 HV 1.
Acero inoxidable, dureza ≥ 520 HV 0,05.
Acero inoxidable, dureza ≥ 520 HV 0,05.
Indicación
Las arandelas de seguridad de cuña para tornillos protegen las uniones por tornillos para que no se aflojen a consecuencia de cargas transversales, oscilaciones y vibraciones. La conexión también está asegurada si los tornillos cuentan con una tensión previa baja. En caso de uniones por tornillos con carga dinámica, si el tornillo (la tuerca) tienden a soltarse solos, el tornillo (la tuerca) arrastra la arandela con la que está conectado en unión continua, cuyos biseles pasan a encajar directamente sobre los biseles de la arandela contraria. Es decir, cuanto más ”intente” soltarse una unión por tornillos, más seguro resulta su bloqueo y sujeción por el efecto de cuña de las arandelas.
El suministro se realiza en pares adheridos.
El suministro se realiza en pares adheridos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.