{"product":{"productId":"agid.4126","price":3.76,"name":"ARANDELA ALUMINIO 10,5X28"},"currency":"EUR"}
Arandela
aluminio
anodizado
- Estabilidad aumentada
- Para mayores exigencias de fuerza
Unidad de venta
3,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 6340
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
D1=Diámetro interior
10,5
D2=Diámetro exterior
28
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
4
Clase de fijación
perforación
Modelo
de forma
torcido
Para
tornillo
M10
Descripción
Material
Acero o EN AW-7022.
Versión
Acero: estampado, aplanado y tratado en caliente con 1200 – 1400 N/mm² de estabilidad, negro.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.