text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 6340
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente
D1=Diámetro interior
31
D2=Diámetro exterior
68
G= rosca/ para rosca
M30
H=Altura
10
Clase de fijación
perforación
Para tornillo
M30
Versión
Acero

Descripción

Material
Acero o EN AW-7022.
Versión
Acero: estampado, aplanado y tratado en caliente con 1200 – 1400 N/mm² de estabilidad, negro.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron