{"product":{"productId":"agid.4126","price":3.37,"name":"ARANDELA ACERO 21X50"},"currency":"EUR"}
Arandela
acero
bruñido
- Estabilidad aumentada
- Para mayores exigencias de fuerza
Unidad de venta
3,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 6340
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro interior
21
D2=Diámetro exterior
50
G= rosca/ para rosca
M20
H=Altura
6
Clase de fijación
perforación
Modelo
de forma
torcido
Para
tornillo
M20
Descripción
Material
Acero o EN AW-7022.
Versión
Acero: estampado, aplanado y tratado en caliente con 1200 – 1400 N/mm² de estabilidad, negro.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.