text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela de seguridad
Versión 1
for shafts
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 6799
Material del cuerpo de base
acero para muelles
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Para diámetro
3-4
D2=Diámetro de ranura
2,3
H=Altura
0,6
A
1,94
Clase de fijación
punción
D3
6,3
M
0,64

Descripción

Material
Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.
Versión
Acero para muelles de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Las arandelas de seguridad se instalan en la ranura de un árbol. Se han normalizado según DIN 6799 y se han diseñado para árboles pequeños.

Medida nominal = Diámetro de la ranura D2
Indicación sobre el dibujo
1) Sin sujeción
2) Apretado
Accesorios
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799 07332.
Seguros KL de acero 07332-05.
Seguros SL de acero 07332-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron