{"product":{"productId":"agid.18393","price":0.85,"name":"ARANDELA DE SEGURIDAD PARA ÁRBOLESDIN6799, D1=10-14, D2=9, ACEROINOXIDABLE 1.4122 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Arandela de seguridad
for shafts
acero inoxidable
acabado natural
- Elemento de bloqueo simple
- Si se colocan en la tuerca de un árbol
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
0,85 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela de seguridad
Versión 1
for shafts
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 6799
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4122
D1=Para diámetro
10-14
D2=Diámetro de ranura
9
H=Altura
1,1
A
7,63
Clase de fijación
punción
D3
18,8
M
1,15
Descripción
Material
Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.
Versión
Acero para muelles de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Las arandelas de seguridad se instalan en la ranura de un árbol. Se han normalizado según DIN 6799 y se han diseñado para árboles pequeños.
Medida nominal = Diámetro de la ranura D2
Medida nominal = Diámetro de la ranura D2
Indicación sobre el dibujo
1) Sin sujeción
2) Apretado
2) Apretado
Accesorios
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799 07332.
Seguros KL de acero 07332-05.
Seguros SL de acero 07332-10.
Seguros KL de acero 07332-05.
Seguros SL de acero 07332-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.