text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Clavija hendida
Tipo de producto
Clavija hendida
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Diámetro de taladrar
4
A mín.
2
B
8
C máx.
7,4
D1 máx.
3,7
L
20
Para tornillos
14-20
para pernos Ø
12-17

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4310.

Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las alburas se emplean en la construcción de máquinas y vehículos como elementos de seguridad. Se emplean principalmente como seguro de tuercas de cabeza almenada. El seguro se realiza insertando la albura en la perforación y doblando los extremos.

Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener como referencia el doble de la longitud de la perforación.

Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron