{"product":{"productId":"agid.18361","price":1.01,"name":"CLAVIJA HENDIDA DIN EN ISO1234, L=50,D=8, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Clavija hendida
acero
cincado
- Sirve como elemento de bloqueo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología agraria
Unidad de venta
1,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Clavija hendida
Tipo de
producto
Clavija hendida
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D=Diámetro de taladrar
8
A
mín.
2
B
16
C
máx.
15
D1
máx.
7,5
L
50
Para
tornillos
39-56
para
pernos Ø
29-44
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4310.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las alburas se emplean en la construcción de máquinas y vehículos como elementos de seguridad. Se emplean principalmente como seguro de tuercas de cabeza almenada. El seguro se realiza insertando la albura en la perforación y doblando los extremos.
Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener como referencia el doble de la longitud de la perforación.
Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.
Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener como referencia el doble de la longitud de la perforación.
Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.