{"product":{"productId":"agid.18383","price":0.83,"name":"PASADOR DE CHAVETA SIMILAR A DIN11024,FORMA:E CON ROSCA SIMPLE, D1=5, D3=6,D4=20-28, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Pasador de chaveta
acero
cincado
- Para el bloqueo de pernos y ejes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología agraria
- Montaje sencillo
- Reutilizable
- Acero o acero inoxidable
Unidad de venta
0,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador de chaveta
Forma
E
Tipo de
producto
conector
DIN
similar a DIN 11024
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Diámetro del alambre
5
D3=Diámetro de alojamiento
6
D4=para
de pernos Ø
20-28
D2
24
L1
85
L2
40
Modelo
de forma
Con rosca simple
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.