text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador de chaveta
Forma
D
Versión 1
DIN 11024
Tipo de producto
conector
DIN
similar a DIN 11024
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Diámetro del alambre
3,6
D3=Diámetro de alojamiento
4
D4=para de pernos Ø
14-20
D2
20
L1
64
L2
32
Modelo de forma
Con rosca doble

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.

Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron