text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pasador de chaveta
Forma
E
Tipo de producto
conector
DIN
similar a DIN 11024
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4310
D1=Diámetro del alambre
6
D3=Diámetro de alojamiento
7
D4=para de pernos Ø
28-40
D2
30
L1
110
L2
60
Modelo de forma
Con rosca simple

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron