text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Muelle de disco
Tipo de producto
arandela
DIN EN
DIN EN16983
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
fosfatado y lubricado
D1=Diámetro interior
7,2
D2=Diámetro exterior
14
G= rosca/ para rosca
M7
H=Altura
1,1
Clase de fijación
perforación
E
0,8
F N
283,8
H1
0,3

Descripción

Material
Acero para muelles.
Acero inoxidable.
Versión
Fosfatado y lubricado.
Indicación
Si la caja del muelle se combina para formar un bloque de muelles, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle se puede multiplicar por el número de cajas del muelle. Como consecuencia, se alcanza una gran fuerza del muelle en un corto recorrido del muelle.
Si la caja del muelle se combina para formar una guía del muelle, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle será igual que la fuerza del muelle de la guía del muelle completa. Como consecuencia, se alcanza poca fuerza del muelle en un largo recorrido del muelle.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron