{"product":{"productId":"agid.35829","price":1.79,"name":"MUELLE DE DISCO DIN EN16983, D1=20,4,D2=40, E=2,25, H=3,15, H1=0,9, ACEROFOSFATADO Y LUBRICADO"},"currency":"EUR"}
Muelle de disco
acero
fosfatado y lubricado
- Apto para conjunto de muelles
- Se alcanza una gran fuerza del muelle en un corto recorrido del muelle
Unidad de venta
1,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Muelle de disco
Tipo de
producto
arandela
DIN EN
DIN EN16983
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
fosfatado y lubricado
D1=Diámetro interior
20,4
D2=Diámetro exterior
40
G= rosca/ para rosca
M20
H=Altura
3,15
Clase de fijación
perforación
E
2,25
F
N
2336
H1
0,9
Descripción
Material
Acero para muelles.
Acero inoxidable.
Acero inoxidable.
Versión
Fosfatado y lubricado.
Indicación
Si la caja del muelle se combina para formar un bloque de muelles, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle se puede multiplicar por el número de cajas del muelle. Como consecuencia, se alcanza una gran fuerza del muelle en un corto recorrido del muelle.
Si la caja del muelle se combina para formar una guía del muelle, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle será igual que la fuerza del muelle de la guía del muelle completa. Como consecuencia, se alcanza poca fuerza del muelle en un largo recorrido del muelle.
Si la caja del muelle se combina para formar una guía del muelle, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle será igual que la fuerza del muelle de la guía del muelle completa. Como consecuencia, se alcanza poca fuerza del muelle en un largo recorrido del muelle.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.