text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela de cierre
Tipo de producto
arandela
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
Llave del acero
1.0715
D1=Diámetro interior
3,2
D2=Diámetro exterior
10
G= rosca/ para rosca
M3
H=Altura
2
Clase de fijación
perforación
D3
6

Descripción

Material

Acero.

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Junto con un tornillo avellanado DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642, las arandelas de apoyo se colocan en la superficie frontal de los extremos del árbol para la fijación axial y el aseguramiento de volantes y manivelas con chavetero.

Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287 y 06288, así como en las manivelas de mano 06500 y 06502.
Indicación sobre el dibujo
D3 = para tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642

1) Tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
2) Arandela de presentación
3) Volante
4) Árbol
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron