{"product":{"productId":"agid.4138","price":0.92,"name":"ARANDELA DE CIERRE D1=4,3, D2=16, H=3,G=M04, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Arandela de cierre
acero
bruñido
- Fijación axial y seguro para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Arandelas de apoyo de acero como contrapieza de imanes
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
0,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela de cierre
Tipo de
producto
arandela
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Llave del acero
1.0715
D1=Diámetro interior
4,3
D2=Diámetro exterior
16
G= rosca/ para rosca
M4
H=Altura
3
Clase de fijación
perforación
D3
8,4
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Junto con un tornillo avellanado DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642, las arandelas de apoyo se colocan en la superficie frontal de los extremos del árbol para la fijación axial y el aseguramiento de volantes y manivelas con chavetero.
Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287 y 06288, así como en las manivelas de mano 06500 y 06502.
Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287 y 06288, así como en las manivelas de mano 06500 y 06502.
Indicación sobre el dibujo
D3 = para tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
1) Tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
2) Arandela de presentación
3) Volante
4) Árbol
1) Tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
2) Arandela de presentación
3) Volante
4) Árbol
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.