{"product":{"productId":"agid.4141","price":9.45,"name":"ARANDELA EN C ACERO TEMPLE+REVENI.,B=10,5"},"currency":"EUR"}
Arandela en C
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Desmontable sin desmontaje completo del tornillo
Unidad de venta
9,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela en C
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 6372
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
B=Ancho de la ranura
10,5
D1=Diámetro interior
10,5
D2=Diámetro exterior
34
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
8
Clase de fijación
perforación
D3
25
L
1,2
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Moleta izquierda-derecha
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.