text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela en C
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 6372
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
B=Ancho de la ranura
21
D1=Diámetro interior
21
D2=Diámetro exterior
64
G= rosca/ para rosca
M20
H=Altura
14
Clase de fijación
perforación
D3
45
L
2

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Moleta izquierda-derecha
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron