{"product":{"productId":"agid.14697","price":19.72,"name":"INTENSIFI. FUERZA DE SUJ., D1=6, D2=24,H=8, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Intensificador de fuerza de sujeción
acero
bruñido
- Gracias a la unidad de rodamiento integrada se puede alcanzar el doble de fuerza de sujeción con la misma longitud de palanca
- La superficie de apoyo fija protege el componente
- La alta fuerza de tensión previa provoca un escaso comportamiento de asiento en la rosca
Unidad de venta
19,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Intensificador de fuerza de sujeción
Tipo de
producto
arandela
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro interior
6
D2=Diámetro exterior
24
G= rosca/ para rosca
M6
H=Altura
8
Capacidades de
carga dinámicas
N
6800
Capacidades de
carga estáticas
N
15500
Clase de fijación
perforación
Descripción
Material
Alojamiento de rodamiento de acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
El amplificador de fuerza de sujeción se utiliza generalmente en combinación con elementos de sujeción o de apriete. Gracias a la unidad de rodamiento integrada, compuesta de una corona de agujas axial y dos arandelas de rodamiento axiales, se puede alcanzar aproximadamente el doble de fuerza de sujeción con la misma longitud de palanca.
Ventajas
La superficie de apoyo fija protege el componente.
La alta fuerza de tensión previa provoca un escaso comportamiento de asiento en la rosca.
Como elementos de sujeción o de apriete se pueden utilizar, por ejemplo, palancas tensoras, empuñaduras en estrella y de mariposa, botones moleteados o tornillos de cabeza cilíndrica y hexagonales.
La alta fuerza de tensión previa provoca un escaso comportamiento de asiento en la rosca.
Como elementos de sujeción o de apriete se pueden utilizar, por ejemplo, palancas tensoras, empuñaduras en estrella y de mariposa, botones moleteados o tornillos de cabeza cilíndrica y hexagonales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.