text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Intensificador de fuerza de sujeción
Tipo de producto
arandela
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro interior
12
D2=Diámetro exterior
35
G= rosca/ para rosca
M12
H=Altura
8
Capacidades de carga dinámicas N
9900
Capacidades de carga estáticas N
29000
Clase de fijación
perforación

Descripción

Material
Alojamiento de rodamiento de acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
El amplificador de fuerza de sujeción se utiliza generalmente en combinación con elementos de sujeción o de apriete. Gracias a la unidad de rodamiento integrada, compuesta de una corona de agujas axial y dos arandelas de rodamiento axiales, se puede alcanzar aproximadamente el doble de fuerza de sujeción con la misma longitud de palanca.
Ventajas
La superficie de apoyo fija protege el componente.
La alta fuerza de tensión previa provoca un escaso comportamiento de asiento en la rosca.

Como elementos de sujeción o de apriete se pueden utilizar, por ejemplo, palancas tensoras, empuñaduras en estrella y de mariposa, botones moleteados o tornillos de cabeza cilíndrica y hexagonales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron