text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela esférica
Forma
C
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 6319
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro interior
8,4
D2=Diámetro exterior
17
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
3,2
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
12
Clase de fijación
perforación
H1
0,6
R1
12

Descripción

Material
Acero de cementación o acero inoxidable.
Versión
Acero de cementación templado y revestido de fosfato de manganeso.
Profundidad de templado por cementación Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza de la superficie (550 + 100) HV 10

Acero inoxidable, acabado natural
Indicación
Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron