{"product":{"productId":"agid.4144","price":4.05,"name":"COJINETE CÓNICO, FORMA:D ACEROINOXIDABLE D1=19"},"currency":"EUR"}
Cojinete cónico
acero inoxidable
acabado natural
- Para la compensación de superficies irregulares
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
4,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cojinete cónico
Forma
D
Tipo de
producto
Cojinete cónico
DIN
DIN 6319
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D1=Diámetro interior
19
D2=Diámetro exterior
30
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
6,2
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
45
Clase de fijación
perforación
D5
26
H2
9,5
Descripción
Material
Acero de cementación o acero inoxidable.
Versión
Acero de cementación templado y revestido de fosfato de manganeso.
Profundidad de templado por cementación Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza de la superficie (550 + 100) HV 10
Acero inoxidable, acabado natural
Profundidad de templado por cementación Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza de la superficie (550 + 100) HV 10
Acero inoxidable, acabado natural
Indicación
Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.