{"product":{"productId":"agid.4144","price":4.34,"name":"ARANDELA ESFÉRICA, FORMA:C ACERO DECEMENTACIÓN D1=31"},"currency":"EUR"}
Arandela esférica
acero de cementación
templado por cementación
- Para la compensación de superficies irregulares
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
4,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela esférica
Forma
C
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 6319
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
templado por cementación
D1=Diámetro interior
31
D2=Diámetro exterior
56
G= rosca/ para rosca
M30
H=Altura
11,2
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
269
Clase de fijación
perforación
H1
3,6
R1
41
Descripción
Material
Acero de cementación o acero inoxidable.
Versión
Acero de cementación templado y revestido de fosfato de manganeso.
Profundidad de templado por cementación Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza de la superficie (550 + 100) HV 10
Acero inoxidable, acabado natural
Profundidad de templado por cementación Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza de la superficie (550 + 100) HV 10
Acero inoxidable, acabado natural
Indicación
Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.