text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cojinete cónico
Forma
G
Tipo de producto
Cojinete cónico
DIN
DIN 6319
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente
D1=Diámetro interior
14,2
D2=Diámetro exterior
36
G= rosca/ para rosca
M12
H=Altura
6
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
38
Clase de fijación
perforación
D5
20
H2
9

Descripción

Material
Acero templado y revenido o acero inoxidable.
Versión
Acero tratado térmicamente, templado y revenido (350 + 80) HV 30.
Acero inoxidable, de acabado natural.
Indicación
Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron