{"product":{"productId":"agid.4144","price":4.23,"name":"COJINETE CÓNICO, FORMA:G ACEROTEMPLE+REVENI. D1=23,2"},"currency":"EUR"}
Cojinete cónico
acero templado y revenido
tratado en caliente
- Para la compensación de superficies irregulares
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
4,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cojinete cónico
Forma
G
Tipo de
producto
Cojinete cónico
DIN
DIN 6319
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente
D1=Diámetro interior
23,2
D2=Diámetro exterior
50
G= rosca/ para rosca
M20
H=Altura
8
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
117
Clase de fijación
perforación
D5
31
H2
12,2
Descripción
Material
Acero templado y revenido o acero inoxidable.
Versión
Acero tratado térmicamente, templado y revenido (350 + 80) HV 30.
Acero inoxidable, de acabado natural.
Acero inoxidable, de acabado natural.
Indicación
Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.