{"product":{"productId":"agid.34241","price":18.06,"name":"ARANDELA AJUSTE ESFÉRICA, D1=8,5,D2=25, ACERO 1.7225 PASIVADO EN AZUL"},"currency":"EUR"}
Arandela de ajuste esférica
acero
pasivado en azul
- Instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas
- Ángulo de inclinación de hasta 4°
- Las partes superior e inferior no se pueden caer, están aseguradas
Unidad de venta
18,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela de ajuste esférica
Tipo de
producto
arandela
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
pasivado en azul
Llave del acero
1.7225
D1=Diámetro interior
8,5
D2=Diámetro exterior
25
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
8
Clase de fijación
perforación
D
23
D3
15
H1
5,5
α
4°
Descripción
Material
Acero 1.7225. Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
La arandela de ajuste esférica permite una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox 4º. En posiciones oblicuas de D3 > 1°, se recomienda instalar otra arandela de ajuste esférica como soporte para que los tornillos queden nivelados. Las partes superior e inferior no se pueden caer, están aseguradas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.