text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela de ajuste esférica
Tipo de producto
arandela
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
pasivado en azul
Llave del acero
1.7225
D1=Diámetro interior
29
D2=Diámetro exterior
58
G= rosca/ para rosca
M27
H=Altura
16
Clase de fijación
perforación
D
52
D3
38
H1
13
α

Descripción

Material

Acero 1.7225. Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
La arandela de ajuste esférica permite una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox 4º. En posiciones oblicuas de D3 > 1°, se recomienda instalar otra arandela de ajuste esférica como soporte para que los tornillos queden nivelados. Las partes superior e inferior no se pueden caer, están aseguradas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron