{"product":{"productId":"agid.4150","price":19.22,"name":"ARANDELA EN FORMA DE C, D3=8 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Arandela en forma de C
acero templado y revenido
nitrado y bruñido
- Desmontable sin desmontaje completo del tornillo
- No desmontable
Unidad de venta
19,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela en forma de C
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 6371
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
nitrado y bruñido
Llave del acero
1.0760
D2=Diámetro exterior
43
G= rosca/ para rosca
M9
H=Altura
9,8
B
9,5
Clase de fijación
perforación
D1
9
D3
8
F
3
L1
21,6
L2
14
L3
32,5
L4
21
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.0760.
Versión
Nitrado y bruñido.
Indicación
07520-14 no está previsto en la normativa oficial. Tornillos de cabeza plana adecuados, ver 07530.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.