text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela en forma de C
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 6371
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
nitrado y bruñido
Llave del acero
1.0760
D2=Diámetro exterior
68
G= rosca/ para rosca
M11
H=Altura
11,8
B
17,5
Clase de fijación
perforación
D1
11
D3
16
F
3
L1
33,6
L2
25
L3
50
L4
33

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.0760.
Versión
Nitrado y bruñido.
Indicación
07520-14 no está previsto en la normativa oficial. Tornillos de cabeza plana adecuados, ver 07530.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron