{"product":{"productId":"agid.32778","price":0.46,"name":"ARANDELAS DE AJUSTE DIN988, D1=30,D2=42, H=0,1, ACERO ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Arandela de ajuste
acero
acabado natural
- Fuerte reducción del juego axial
- Combinable entre sí para el conjunto de distintas fuerzas
Unidad de venta
0,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela de ajuste
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 988
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D1=Diámetro interior
30
D2=Diámetro exterior
42
G= rosca/ para rosca
M30
H=Altura
0,1
Clase de fijación
perforación
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable A2.
Acero inoxidable A2.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Con las arandelas de ajuste se puede reducir significativamente un juego axial existente. Están disponibles en un espesor a partir de 0,1 mm. Se pueden lograr diferentes espesores mediante combinaciones entre ellas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.