text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela de ajuste
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 988
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro interior
35
D2=Diámetro exterior
45
G= rosca/ para rosca
M33
H=Altura
0,1
Clase de fijación
perforación

Descripción

Material
Acero.
Acero inoxidable A2.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Con las arandelas de ajuste se puede reducir significativamente un juego axial existente. Están disponibles en un espesor a partir de 0,1 mm. Se pueden lograr diferentes espesores mediante combinaciones entre ellas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron