{"product":{"productId":"agid.4153","price":14.4,"name":"ARANDELA DISTANCIADORA PULIDO ACEROTEMPLE+REVENI. D1=16,5"},"currency":"EUR"}
Arandela distanciadora
Pulido
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Medida de altura pulida
- Estabilidad aumentada
Unidad de venta
14,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela distanciadora
Versión 1
Pulido
Tipo de
producto
arandela
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
D1=Diámetro interior
16,5
D2=Diámetro exterior
50
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
3
Clase de fijación
perforación
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación
Con la arandela distanciadora se puede modificar el rango de sujeción de los ganchos de sujeción y de los alojamientos del gancho de sujeción. Si la arandela distanciadora se coloca entre el cuerpo base y el alojamiento del gancho de sujeción o la eclisa, protegerá la superficie de apoyo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.