text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza plana
Versión 1
with slot
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 923
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
9
D1=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
Clase de fijación
ranura
Clase de resistencia
5.8
D2
13
D3
8
K
3,1
L
10 +0,15/+0,07

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido, clase de resistencia 5.8.
Indicación
Adecuado para arandelas en forma de C 07520.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron