{"product":{"productId":"agid.4156","price":3.23,"name":"TORNILLO DE CABEZA PLANA CON RANURADIN923, D1=M10, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza plana
with slot
acero
bruñido
- Por su forma son adecuados para conexiones móviles
Unidad de venta
3,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza plana
Versión 1
with slot
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 923
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
13,5
D1=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
Clase de fijación
ranura
Clase de resistencia
5.8
D2
20
D3
13
K
4,6
L
16 +0,2/+0,1
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido, clase de resistencia 5.8.
Indicación
Adecuado para arandelas en forma de C 07520.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.