{"product":{"productId":"agid.4159","price":9.36,"name":"TORNILLO DE AJUSTE M12X55 B=22, FORMA:BACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tornillo de ajuste
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Ajuste fino pulido
Unidad de venta
9,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de ajuste
Forma
B
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie
componente
pulido
B=Longitud de la rosca
22
G= rosca/ para rosca
M12
L=Longitud
55
SW=Ancho de llave
10
A
12
C
18
C
Ø para
tornillo de ajuste
12 H7
Clase de fijación
hexágono interior
D
M12
K
12
Par de
apriete
máx. Nm
88
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Ajuste fino pulido.
Ajuste fino pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.