text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de ajuste
Forma
B
Tipo de producto
Tornillo
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
pulido
B=Longitud de la rosca
22
G= rosca/ para rosca
M12
L=Longitud
75
SW=Ancho de llave
10
A
12
C
18
Clase de fijación
hexágono interior
D
M12
K
12
Par de apriete máx. Nm
88

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Ajuste fino pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron