text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de ajuste
Versión 1
con pieza adicional
Tipo de producto
Tornillo
ISO
-
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente
B=Longitud de la rosca
8
D1=Diámetro
5
G= rosca/ para rosca
M4
L=Longitud
16
SW=Ancho de llave
2,5
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
12.9
D
M4
D2
9
K
4
L1
8

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Clase de resistencia 12.9. Diámetro del vástago pulido, acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Indicación
Los tornillos de ajuste con pieza adicional son más útiles que los tornillos habituales: sirven como ”elemento de construcción” en múltiples tareas. Con frecuencia, consiguen soluciones económicas, ya que facilitan las construcciones complicadas. Los tornillos de ajuste con pieza adicional causan un efecto de racionalización, tan importante actualmente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron