{"product":{"productId":"agid.27418","price":4.74,"name":"TORNILLO DE AJUSTE CON PIEZA ADICIONALÄHNLICH ISO7379, D1=6, L1=16, B=9,5,M05, SW=3, ACERO INOXIDABLE A2 ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de ajuste
con pieza adicional
acero inoxidable A2
acabado natural
- Son adecuados para distintos trabajos
- Facilitan las construcciones complicadas
- Versión: acero o acero inoxidable (A 2)
- Vástago pulido
Unidad de venta
4,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de ajuste
Versión 1
con pieza adicional
Tipo de
producto
Tornillo
ISO
-
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Longitud de la rosca
9,5
D1=Diámetro
6
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
25,5
SW=Ancho de llave
3
Clase de fijación
hexágono interior
D
M5
D2
10
K
4,5
L1
16
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Clase de resistencia 12.9. Diámetro del vástago pulido, acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Indicación
Los tornillos de ajuste con pieza adicional son más útiles que los tornillos habituales: sirven como ”elemento de construcción” en múltiples tareas. Con frecuencia, consiguen soluciones económicas, ya que facilitan las construcciones complicadas. Los tornillos de ajuste con pieza adicional causan un efecto de racionalización, tan importante actualmente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.