text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de ajuste
Versión 1
con pieza adicional
Tipo de producto
Tornillo
ISO
-
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
B=Longitud de la rosca
18
D1=Diámetro
16
G= rosca/ para rosca
M12
L=Longitud
48
SW=Ancho de llave
8
Clase de fijación
hexágono interior
D
M12
D2
24
K
11
L1
30

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Clase de resistencia 12.9. Diámetro del vástago pulido, acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Indicación
Los tornillos de ajuste con pieza adicional son más útiles que los tornillos habituales: sirven como ”elemento de construcción” en múltiples tareas. Con frecuencia, consiguen soluciones económicas, ya que facilitan las construcciones complicadas. Los tornillos de ajuste con pieza adicional causan un efecto de racionalización, tan importante actualmente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron