{"product":{"productId":"agid.27418","price":1.7,"name":"TORNILLO DE AJUSTE CON PIEZA ADICIONALÄHNLICH ISO7379, D1=12, L1=16, B=16,M10, SW=6, ACERO 12.9 TRATADO ENCALIENTE"},"currency":"EUR"}
Tornillo de ajuste
con pieza adicional
acero
tratado en caliente
- Son adecuados para distintos trabajos
- Facilitan las construcciones complicadas
- Versión: acero o acero inoxidable (A 2)
- Vástago pulido
Unidad de venta
1,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de ajuste
Versión 1
con pieza adicional
Tipo de
producto
Tornillo
ISO
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente
B=Longitud de la rosca
16
D1=Diámetro
12
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
32
SW=Ancho de llave
6
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
12.9
D
M10
D2
18
K
9
L1
16
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Clase de resistencia 12.9. Diámetro del vástago pulido, acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Indicación
Los tornillos de ajuste con pieza adicional son más útiles que los tornillos habituales: sirven como ”elemento de construcción” en múltiples tareas. Con frecuencia, consiguen soluciones económicas, ya que facilitan las construcciones complicadas. Los tornillos de ajuste con pieza adicional causan un efecto de racionalización, tan importante actualmente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.