text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de ajuste hexagonal
Versión 1
with long thread
Tipo de producto
Tornillo
DIN
similar a DIN 609
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro
21
D=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
L=Longitud
80
SW=Ancho de llave
30
Clase de fijación
hexágono exterior
E
32,95
K
12,5
Lg máx.
50,7
Ls mín.
45,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Clase de resistencia 8.8, bruñido. Diámetro del vástago pulido.
Indicación
Los tornillos de ajuste se utilizan cuando las uniones por tornillos deben soportar fuerzas transversales o cuando la posición de la pieza de trabajo debe asegurarse con respecto a otra.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron