{"product":{"productId":"agid.4165","price":7.83,"name":"TORNILLO AJUSTE HEX. CON VÁSTAGOROSCADO SIMILAR A DIN609, D1=25, D=M24,L=100, SW=36, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de ajuste hexagonal
with long thread
acero
bruñido
- Para el seguro de la posición de piezas de trabajo
- Vástago pulido
Unidad de venta
7,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de ajuste hexagonal
Versión 1
with long thread
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
similar a DIN 609
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro
25
D=Rosca
M24
G= rosca/ para rosca
M24
L=Longitud
100
SW=Ancho de llave
36
Clase de fijación
hexágono exterior
E
39,35
K
15
Lg
máx.
64,8
Ls
mín.
59
Descripción
Material
Acero.
Versión
Clase de resistencia 8.8, bruñido. Diámetro del vástago pulido.
Indicación
Los tornillos de ajuste se utilizan cuando las uniones por tornillos deben soportar fuerzas transversales o cuando la posición de la pieza de trabajo debe asegurarse con respecto a otra.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.