text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo alomado
Versión 1
con pieza adicional
Tipo de producto
Tornillo
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
9,8
D1=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
L=Longitud del vástago
10,2
Clase de fijación
ranura
D2
14
D3
8
K
6

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron