{"product":{"productId":"agid.4168","price":5.04,"name":"TORNILLO ALOMADO CON PIEZA ADICIONALD1=M08X11,8 ACERO TEMPLE+REVENI., L=12,2"},"currency":"EUR"}
Tornillo alomado
con pieza adicional
acero templado y revenido
bruñido
- Utilizable como perno de charnela
Unidad de venta
5,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo alomado
Versión 1
con pieza adicional
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
11,8
D1=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud del vástago
12,2
Clase de fijación
ranura
D2
18
D3
10
K
7
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.