text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pestillo de golpe
Versión 1
with compression spring
DIN
DIN 6310
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
Llave del acero
1.2067
L=Longitud
60
B
10
D
5
D1
6,3
H
12
H1
7
H2
10
H3
5
L1
20
L2
14
L3
3
L4
11
L5
15
L6
40
M
3
R
2,5
T
3

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.2067.
Versión
Bruñido, pestillo de golpe endurecido (ver superficie gris).
Indicación
Los muelles se incluyen en el suministro. Dimensiones de muelle:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron