{"product":{"productId":"agid.4171","price":16.15,"name":"PESTILLO DE GOLPE CON MUELLE DECOMPRESIÓN, ACERO TEMPLE+REVENI.BRUÑIDO, L=80, B=14"},"currency":"EUR"}
Pestillo de golpe
with compression spring
acero templado y revenido
bruñido
- Elementos de cierre para cubiertas y tapas
- Pestillo de golpe endurecido
Unidad de venta
16,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pestillo de golpe
Versión 1
with compression spring
DIN
DIN 6310
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Llave del acero
1.2067
L=Longitud
80
B
14
D
6
D1
8
H
15
H1
9
H2
14
H3
7
L1
30
L2
22
L3
5
L4
14
L5
23
L6
60
M
5
R
4
T
5
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.2067.
Versión
Bruñido, pestillo de golpe endurecido (ver superficie gris).
Indicación
Los muelles se incluyen en el suministro. Dimensiones de muelle:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.