{"product":{"productId":"agid.4174","price":13.6,"name":"TORNILLO DE BLOQUEO D=M06 L=30 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tornillo de bloqueo
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Elementos del dispositivo para aplicaciones de cierre sencillas
Unidad de venta
13,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de bloqueo
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
Llave del acero
1.1191
B=Longitud de la rosca
25
D=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
L=Longitud
30
Clase de fijación
muletilla
Clase de resistencia
8.8
D1
20
K
14
S
6,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Tratado en caliente con 8.8 y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.